norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Mit den Exzentern können Seitendruckstücke exakt an das Werkstück angepasst werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330_E Aufnahme exzentrisch für Federnde Seitendruckstücke 183 kB

Zeichnungen

Aufnahme exzentrisch für Federnde Seitendruckstücke

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1D2D3HMPassend für
Federnde Seitendruckstücke
mit D =
CADZub.PreisBestellen
03330-120126129,926 17,21 €
03330-150158159,928 18,46 €
03330-16016101611,9210 19,65 €
03330-18018121813,9212 21,15 €
03330-25025162517,9316 24,25 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83