norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl
03330

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Stahl.
Ausführung:Druckbolzen (Stahl) gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330 Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl 211 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1LL1D2±SF
ca. N
X bei
Y = 1
X bei
Y = 2
X bei
Y = 3
X bei
Y = 4,5
X bei
Y = 6
X bei
Y = 8
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-21034637460,5100,81111103330-03  2,87 €
03330-21036637460,5200,81111103330-03  2,87 €
03330-21038637460,5400,81111103330-03  2,87 €
03330-21054105116,7100,820-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-21056105116,7100,850-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-21058105116,7100,8100-1,51,71,71,71,703330-05  3,13 €
03330-210641061110,710140---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-210661061110,710175---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-210681061110,7101100---1,71,91,903330-05  3,38 €
03330-210841281313,9121,350----2,52,703330-08  3,69 €
03330-210861281313,9121,3100----2,52,703330-08  3,69 €
03330-210881281313,9121,3150----2,52,703330-08  3,69 €
03330-2110416101716,7161,6100-----3,103330-10  4,06 €
03330-2110616101716,7161,6150-----3,103330-10  4,06 €
03330-2110816101716,7161,6200-----3,103330-10  4,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83