norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.Ausführung:Hülse blau verzinkt.Hinweis:Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.
Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.
Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03332_B Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung 174 kB

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2LL1SF
ca. N
CADZub.PreisBestellen
03332-32054B10M4101241,620 5,81 €
03332-32056B10M4101241,650 5,81 €
03332-32058B10M4101241,6100 5,81 €
03332-32064B10M410127,5240 6,14 €
03332-32066B10M410127,5275 6,14 €
03332-32068B10M410127,52100 6,14 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 7,03 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 7,03 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 7,03 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83