norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Gewindehülse verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen einsatzgehärtet, brüniert.
Standard Federkraft, verstärkte Federkraft.
Hinweis:Die Federnde Zug- und Druckstücke, auch als Universaldruckstücke bekannt, dienen zur Arretierung, Positionierung oder Klemmung verschiedener Bauteile. Der Gewindebolzen, der durch seine Sechskantform gegen das Verdrehen gesichert ist, kann entweder als Zug- oder Druckbolzen verwendet werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03339_K Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form K 198 kB

Zeichnungen

Federnde Zug- und Druckstücke mit Verdrehsicherung Form K

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusprägungDSWD1D2D3F1
N
F2
N
C
(Hub)
LL1L3T
min.
CADZub.PreisBestellen
03339-3112KStandard FederkraftM12x1,58M45,56,7816386,122027,51,388 5,22 €
03339-3116KStandard FederkraftM16x1,512M581025718,728381,310 6,14 €
03339-3120KStandard FederkraftM20x1,515M61012,24014010,334472,712 7,73 €
03339-3212Kverstärkte FederkraftM12x1,58M45,56,7820606,122027,51,388 5,22 €
03339-3216Kverstärkte FederkraftM16x1,512M5810351038,728381,310 6,14 €
03339-3220Kverstärkte FederkraftM20x1,515M61012,26017510,334472,712 7,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83