norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kopfstück und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl.
Ringgriff und Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung:Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert.
Kopfstück und Druckknopf passiviert.
Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert.
Druckfeder passiviert.
Ringgriff und Schlüsselring passiviert.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Durch die hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit finden Sie breite Anwendung in der Lebensmittel-, chemischen und petrochemischen Industrie und als Konstruktionsteile für die Luft- und Raumfahrt.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197-...
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03194 Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahl 144 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Ringgriff Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03194-015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  18,56 €
03194-015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  18,56 €
03194-015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  18,56 €
03194-015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  18,56 €
03194-015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  18,93 €
03194-015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  18,93 €
03194-015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  18,93 €
03194-015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  19,08 €
03194-015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  19,08 €
03194-015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  21,29 €
03194-015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  21,29 €
03194-015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  21,29 €
03194-015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  22,29 €
03194-015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  25,37 €
03194-015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  17,09 €
03194-015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  17,09 €
03194-015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  18,44 €
03194-015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  18,44 €
03194-015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  19,59 €
03194-015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  19,59 €
03194-015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  19,59 €
03194-015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  20,69 €
03194-015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  20,69 €
03194-015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  21,53 €
03194-015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  21,53 €
03194-015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  21,53 €
03194-015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  22,52 €
03194-015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  23,55 €
03194-015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  19,75 €
03194-015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  19,75 €
03194-015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  19,75 €
03194-015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  19,75 €
03194-015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  21,29 €
03194-015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  21,29 €
03194-015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  22,82 €
03194-015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  22,82 €
03194-015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  22,82 €
03194-015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  24,43 €
03194-015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  24,43 €
03194-015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  24,43 €
03194-015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  24,99 €
03194-015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  24,99 €
03194-0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  21,08 €
03194-0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  21,08 €
03194-0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  21,08 €
03194-0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  23,78 €
03194-0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  23,78 €
03194-0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  23,78 €
03194-0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  23,78 €
03194-0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  23,78 €
03194-0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  27,92 €
03194-0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  27,92 €
03194-0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  27,92 €
03194-0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  29,04 €
03194-0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  29,04 €
03194-0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  28,08 €
03194-0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  28,08 €
03194-0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  30,71 €
03194-0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  30,71 €
03194-0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  30,71 €
03194-0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  35,80 €
03194-0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  35,80 €
03194-0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  35,80 €
03194-0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  35,80 €
03194-0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  35,80 €
03194-0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  42,03 €
03194-0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  42,03 €
03194-0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  41,19 €
03194-0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  46,97 €
03194-0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  46,97 €
03194-0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  46,97 €
03194-0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  46,97 €
03194-0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  46,97 €
03194-0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  52,75 €
03194-0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  52,75 €
03194-0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  52,75 €
03194-0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  58,53 €
03194-0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  58,53 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83