norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar
03418-10

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:- Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
- Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück.
- Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418-10 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar 274 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit, verstellbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 24,83 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 24,83 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 24,83 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 24,83 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 25,64 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 25,04 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 25,04 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 25,04 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 25,04 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 26,45 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 26,45 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 26,45 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 26,45 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 26,45 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 26,55 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 26,55 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 28,12 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 28,12 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 28,12 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 28,12 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 28,12 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 33,57 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 33,57 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 34,59 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 34,59 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 34,59 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 34,59 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 34,59 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 35,73 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 35,19 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 36,05 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 36,05 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 36,05 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 36,05 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 36,05 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 37,18 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 37,18 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 38,26 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 51,54 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 51,54 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 51,54 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 51,54 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 51,54 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 54,35 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 54,35 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 56,78 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83