norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit
03418

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit 161 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-119050101955,511105,92515,9524 18,22 €
03418-119050151955,511155,92520,9524 18,22 €
03418-119050201955,511205,92525,9524 18,22 €
03418-119050251955,511255,92530,9524 18,22 €
03418-119050301955,511305,92535,9524 19,18 €
03418-119060101966,8511106,82516,8635 18,22 €
03418-119060151966,8511156,82521,8635 18,22 €
03418-119060201966,8511206,82526,8635 18,22 €
03418-119060251966,8511256,82531,8635 18,22 €
03418-119060301966,8511306,82536,8635 19,38 €
03418-119060351966,8511356,82541,8635 19,38 €
03418-119060401966,8511406,82546,8635 19,38 €
03418-119060451966,8511456,82551,8635 19,38 €
03418-119060501966,8511506,82556,8635 19,38 €
03418-125080202589,514207,83327,8863 19,87 €
03418-125080252589,514257,83332,8863 19,87 €
03418-125080302589,514307,83337,8863 21,13 €
03418-125080352589,514357,83342,8863 21,13 €
03418-125080402589,514407,83347,8863 21,13 €
03418-125080452589,514457,83352,8863 21,13 €
03418-125080502589,514507,83357,8863 21,13 €
03418-1251002025101214208,93328,910100 24,77 €
03418-1251002525101214258,93333,910100 24,77 €
03418-1251003025101214308,93338,910100 27,01 €
03418-1251003525101214358,93343,910100 27,01 €
03418-1251004025101214408,93348,910100 27,01 €
03418-1251004525101214458,93353,910100 27,01 €
03418-1251005025101214508,93358,910100 27,01 €
03418-1251006025101214608,93368,910100 28,41 €
03418-13512025351214,522259,939,534,912144 29,97 €
03418-13512030351214,522309,939,539,912144 31,28 €
03418-13512035351214,522359,939,544,912144 31,28 €
03418-13512040351214,522409,939,549,912144 31,28 €
03418-13512045351214,522459,939,554,912144 31,28 €
03418-13512050351214,522509,939,559,912144 31,28 €
03418-13512060351214,522609,939,569,912144 32,98 €
03418-13512070351214,522709,939,579,912144 32,98 €
03418-13512080351214,522809,939,589,912144 34,92 €
03418-13516030351619223013,139,543,116257 53,14 €
03418-13516035351619223513,139,548,116257 53,14 €
03418-13516040351619224013,139,553,116257 54,06 €
03418-13516045351619224513,139,558,116257 54,06 €
03418-13516050351619225013,139,563,116257 54,79 €
03418-13516060351619226013,139,573,116257 55,42 €
03418-13516070351619227013,139,583,116257 56,44 €
03418-13516080351619228013,139,593,116257 57,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83