norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd 154 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-20460501017,64655,513,2105,92519,4-515 11,78 €
03420-20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 11,78 €
03420-20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 11,78 €
03420-20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 11,78 €
03420-20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 12,49 €
03420-20460601017,64666,8513,2106,82519,4-622 11,84 €
03420-20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 11,84 €
03420-20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 11,84 €
03420-20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 11,84 €
03420-20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 12,49 €
03420-20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 12,49 €
03420-20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 12,49 €
03420-20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 12,49 €
03420-20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 12,49 €
03420-2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 12,86 €
03420-2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 12,86 €
03420-2063080302362,989,517,3307,83324,4-838 13,79 €
03420-2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 13,79 €
03420-2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 13,79 €
03420-2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 13,79 €
03420-2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 13,79 €
03420-2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 19,98 €
03420-2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 19,98 €
03420-2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 20,85 €
03420-2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 20,85 €
03420-2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 20,85 €
03420-2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 20,85 €
03420-2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 20,85 €
03420-2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 21,93 €
03420-2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 20,19 €
03420-2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 21,28 €
03420-2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 21,28 €
03420-2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 21,28 €
03420-2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 21,28 €
03420-2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 21,28 €
03420-2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 22,37 €
03420-2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 22,37 €
03420-2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 23,35 €
03420-2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 34,20 €
03420-2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 34,74 €
03420-2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 34,74 €
03420-2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 34,74 €
03420-2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 34,74 €
03420-2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 36,91 €
03420-2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 36,91 €
03420-2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 39,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83