norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Druckknopf 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4542
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Griff schwarz oder verkehrsrot RAL 3020.
Edelstahl blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert.
Vorteile:Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.
Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar.
Zubehör:Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197
Sicherungs-Spiralkabel 03199
Halteseile mit Öse 03199
Schlüsselring 03199
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03420 Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit 257 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
BDD1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03420-012605010schwarz17,626,455,513,2105,92520,215,9524 15,01 €
03420-012605015schwarz17,626,455,513,2155,92520,220,9524 15,01 €
03420-012605020schwarz17,626,455,513,2205,92520,225,9524 15,01 €
03420-012605025schwarz17,626,455,513,2255,92520,230,9524 15,01 €
03420-012605030schwarz17,626,455,513,2305,92520,235,9524 15,87 €
03420-012606010schwarz17,626,466,8513,2106,82520,216,8635 15,01 €
03420-012606015schwarz17,626,466,8513,2156,82520,221,8635 15,01 €
03420-012606020schwarz17,626,466,8513,2206,82520,226,8635 15,01 €
03420-012606025schwarz17,626,466,8513,2256,82520,231,8635 15,01 €
03420-012606030schwarz17,626,466,8513,2306,82520,236,8635 15,87 €
03420-012606035schwarz17,626,466,8513,2356,82520,241,8635 15,87 €
03420-012606040schwarz17,626,466,8513,2406,82520,246,8635 15,87 €
03420-012606045schwarz17,626,466,8513,2456,82520,251,8635 15,87 €
03420-012606050schwarz17,626,466,8513,2506,82520,256,8635 15,87 €
03420-013308020schwarz2333,289,517,3207,83326,127,8863 16,36 €
03420-013308025schwarz2333,289,517,3257,83326,132,8863 16,36 €
03420-013308030schwarz2333,289,517,3307,83326,137,8863 17,49 €
03420-013308035schwarz2333,289,517,3357,83326,142,8863 17,49 €
03420-013308040schwarz2333,289,517,3407,83326,147,8863 17,49 €
03420-013308045schwarz2333,289,517,3457,83326,152,8863 17,49 €
03420-013308050schwarz2333,289,517,3507,83326,157,8863 17,49 €
03420-013310020schwarz2333,2101217,3208,93326,128,910100 25,37 €
03420-013310025schwarz2333,2101217,3258,93326,133,910100 25,37 €
03420-013310030schwarz2333,2101217,3308,93326,138,910100 26,72 €
03420-013310035schwarz2333,2101217,3358,93326,143,910100 26,72 €
03420-013310040schwarz2333,2101217,3408,93326,148,910100 26,72 €
03420-013310045schwarz2333,2101217,3458,93326,153,910100 26,72 €
03420-013310050schwarz2333,2101217,3508,93326,158,910100 26,72 €
03420-013310060schwarz2333,2101217,3608,93326,168,910100 28,01 €
03420-014612025schwarz3345,91214,526,3259,939,531,334,912144 25,85 €
03420-014612030schwarz3345,91214,526,3309,939,531,339,912144 27,15 €
03420-014612035schwarz3345,91214,526,3359,939,531,344,912144 27,15 €
03420-014612040schwarz3345,91214,526,3409,939,531,349,912144 27,15 €
03420-014612045schwarz3345,91214,526,3459,939,531,354,912144 27,15 €
03420-014612050schwarz3345,91214,526,3509,939,531,359,912144 27,15 €
03420-014612060schwarz3345,91214,526,3609,939,531,369,912144 28,44 €
03420-014612070schwarz3345,91214,526,3709,939,531,379,912144 28,44 €
03420-014612080schwarz3345,91214,526,3809,939,531,389,912144 29,74 €
03420-014616030schwarz3345,9161926,33013,139,531,343,116257 46,36 €
03420-014616035schwarz3345,9161926,33513,139,531,348,116257 46,36 €
03420-014616040schwarz3345,9161926,34013,139,531,353,116257 46,36 €
03420-014616045schwarz3345,9161926,34513,139,531,358,116257 46,36 €
03420-014616050schwarz3345,9161926,35013,139,531,363,116257 46,36 €
03420-014616060schwarz3345,9161926,36013,139,531,373,116257 49,92 €
03420-014616070schwarz3345,9161926,37013,139,531,383,116257 49,92 €
03420-014616080schwarz3345,9161926,38013,139,531,393,116257 52,89 €
03420-01842605010verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 15,01 €
03420-01842605015verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 15,01 €
03420-01842605020verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 15,01 €
03420-01842605025verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 15,01 €
03420-01842605030verkehrsrot RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 15,87 €
03420-01842606010verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 15,01 €
03420-01842606015verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 15,01 €
03420-01842606020verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 15,01 €
03420-01842606025verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 15,01 €
03420-01842606030verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 15,87 €
03420-01842606035verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 15,87 €
03420-01842606040verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 15,87 €
03420-01842606045verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 15,87 €
03420-01842606050verkehrsrot RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 15,87 €
03420-01843308020verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 16,36 €
03420-01843308025verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 16,36 €
03420-01843308030verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 17,49 €
03420-01843308035verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 17,49 €
03420-01843308040verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 17,49 €
03420-01843308045verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 17,49 €
03420-01843308050verkehrsrot RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 17,49 €
03420-01843310020verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 25,37 €
03420-01843310025verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 25,37 €
03420-01843310030verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 26,72 €
03420-01843310035verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 26,72 €
03420-01843310040verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 26,72 €
03420-01843310045verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 26,72 €
03420-01843310050verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 26,72 €
03420-01843310060verkehrsrot RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 28,01 €
03420-01844612025verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 25,85 €
03420-01844612030verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 27,15 €
03420-01844612035verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 27,15 €
03420-01844612040verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 27,15 €
03420-01844612045verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 27,15 €
03420-01844612050verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 27,15 €
03420-01844612060verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 28,44 €
03420-01844612070verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 28,44 €
03420-01844612080verkehrsrot RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 29,74 €
03420-01844616030verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 46,36 €
03420-01844616035verkehrsrot RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 46,36 €
03420-01844616040verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 46,36 €
03420-01844616045verkehrsrot RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 46,36 €
03420-01844616050verkehrsrot RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 46,36 €
03420-01844616060verkehrsrot RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 49,92 €
03420-01844616070verkehrsrot RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 49,92 €
03420-01844616080verkehrsrot RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 52,89 €
Bestellnummer
verkehrsrot RAL 3020
BD

D1D2D3LL1L2L3L5Aufnahme-
bohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03420-01842605***17,626,455,513,210/15/20/25/305,92520,215,9/20,9/25,9/30,9/35,9524
03420-01842606***17,626,466,8513,210/15/20/25/30/35/40/45/506,82520,216,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8635
03420-01843308***2333,289,517,320/25/30/35/40/45/507,83326,127,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8863
03420-01843310***2333,2101217,320/25/30/35/40/45/50/608,93326,128,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,910100
03420-01844612***3345,91214,526,325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,531,334,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,912144
03420-01844616***3345,9161926,330/35/40/45/50/60/70/8013,139,531,343,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,116257
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83