norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Einsatzgehärtet und geschliffen.
Paarweise Toleranz in der Höhe 0,004 mm, Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm. Nennmaßtoleranz Maß B und L nach DIN ISO 2768-m.
Hinweis:Der Parallelunterlagen-Satz wird im Holzkasten mit abnehmbarem Deckel geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03212 Parallelunterlagen-Satz 161 kB

Zeichnungen

Parallelunterlagen-Satz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerInhalt
je 1 Paar
H x B x L
H
Paar-Toleranz
T
H
Nennmaß-Toleranz
CADZub.PreisBestellen
03212-0114 x 10 x 150
16 x 10 x 150
18 x 10 x 150
20 x 10 x 150
22 x 10 x 150
24 x 10 x 150
26 x 10 x 150
28 x 10 x 150
30 x 10 x 150
32 x 10 x 150
35 x 10 x 150
40 x 10 x 150
45 x 10 x 150
50 x 10 x 150
0,004±0,004 526,69 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83