norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl 1.2067.Ausführung:gehärtet. Härte 550 – 650 HV 30 und geschliffen.Hinweis:Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03320 Zylinderstifte DIN 6325 146 kB

Zeichnungen

Zylinderstifte DIN 6325

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD

L1 = LängeL2RZ1Z2Filter
03320-02X26/8/10/12/14/16/18/200,620,30,18
03320-25X2,56/8/10/12/14/16/18/20/22/240,72,50,40,25
03320-03X38/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/320,830,450,3
03320-04X48/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40140,60,4
03320-05X510/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/501,250,750,5
03320-06X610/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/601,560,90,6
03320-08X812/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/801,881,20,8
03320-10X1016/18/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/1002101,51
03320-12X1218/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,5121,81,3
03320-14X1424/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,51621,3
03320-16X1624/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/1203162,51,7
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83