norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl 1.2067.Ausführung:oberflächengehärtet,
Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis:Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis:
1) Fläche angeschliffen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03325 Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979 117 kB

Zeichnungen

Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DLD1TL1 ca.L2 ca.Filter
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83