norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03158 Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant 253 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant
Zentrierspanner mit Kugeln oder Sechskant

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
F
kN
CADZub.PreisBestellen
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 210,29 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 222,97 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 247,25 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 274,98 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 302,70 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 330,43 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 362,81 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,5 452,87 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 482,92 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 518,74 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 571,86 €

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWAnzahl
6-kant
F
kN
CADZub.PreisBestellen
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,5 261,10 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 286,52 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 316,55 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 341,94 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 370,88 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 402,04 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 514,12 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 540,69 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 575,31 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 629,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83