norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gewindestift und Kugel aus Stahl.Ausführung:Gewindestift, brüniert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Lagern, justieren und spannen mit beweglicher Kugel von runden und flachen Teilen, Stempeln, Formstücken, Achsen, Wellen usw.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03159 Kugelspanner mit beweglicher Kugel 284 kB

Zeichnungen

Kugelspanner mit beweglicher Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4
max.
D5 min.HLL1L2SWCADZub.PreisBestellen
03159-050104M5441,6103,3101,71,52,5 3,06 €
03159-080146M8662145142,524 3,73 €
03159-1202010M1210103,520820436 4,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83