norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03165 Zentrierspanner 324 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner

Zentrierspanner mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L2D
min.
D
max.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
03165-0615InnengewindeM6412151211,42227,54,892,5 50,74 €
03165-0619InnengewindeM641519121424,5324,8124 50,74 €
03165-0624InnengewindeM6419241217,826354,5155 55,10 €
03165-0630InnengewindeM64243012233244,57195 55,10 €

Zentrierspanner mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L1D
min.
D
max.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
03165-061215AußengewindeM612121511,42227,54,892,5 55,95 €
03165-061219AußengewindeM61215191424,5324,8124 55,95 €
03165-081624AußengewindeM816192417,826354,5155 48,37 €
03165-081630AußengewindeM8162430233244,57195 48,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83