|
|
03165_AGZentrierspanner mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl. Buchsen aus Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel). DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung | D1 | L1 | D min. | D max. | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03165-061215 | Außengewinde | M6 | 12 | 12 | 15 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 |  | | 55,95 € | | 03165-061219 | Außengewinde | M6 | 12 | 15 | 19 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 |  | | 55,95 € | | 03165-081624 | Außengewinde | M8 | 16 | 19 | 24 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 |  | | 48,37 € | | 03165-081630 | Außengewinde | M8 | 16 | 24 | 30 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 |  | | 48,37 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|