norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Stahl.
Schlüsselring Edelstahl.
Ausführung:Bolzen verzinkt.
Schlüsselring blank.
Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.

Die Steckbolzen mit Schlüsselring bilden eine kostengünstige Alternative zu den Steckbolzen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03195 Steckbolzen mit Schlüsselring 129 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Schlüsselring

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2LL1Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03195-1023060152366,515722  3,35 €
03195-1023060202366,520722  3,42 €
03195-1023060302366,530722  3,50 €
03195-1023060402366,540722  3,60 €
03195-1028080302888,830838  3,50 €
03195-1028080402888,840838  3,60 €
03195-1028080502888,850838  3,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83