norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Halteseil aus Edelstahl.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Ausführung:Halteseil mit Kunststoffummantelung.Hinweis:Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194 und 03196 sowie die Steckbolzen 03195 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5.
Einsatztemperatur: +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03199 Halteseile 153 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Halteseile

Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

mehr Info

Zeichnungen

Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormLCADZub.PreisBestellen
03199-0150A150 1,63 €
03199-0200A200 2,01 €
03199-0300A300 2,16 €
03199-0500A500 2,44 €

Halteseile Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh

mehr Info

Zeichnungen

Halteseile Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

LCADZub.PreisBestellen
03199-1150B150 1,91 €
03199-1200B200 1,97 €
03199-1300B300 2,21 €
03199-1500B500 2,63 €

Halteseile Form C, beidseitig mit Öse

mehr Info

Zeichnungen

Halteseile Form C, beidseitig mit Öse

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

LCADZub.PreisBestellen
03199-2150C150 1,59 €
03199-2200C200 1,68 €
03199-2300C300 1,75 €
03199-2500C500 1,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83