norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Montage:Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten.Zeichnungshinweis:
Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03410 Steckbolzen mit Axialsicherung 190 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Axialsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2LL1L2L3L5XScherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03410-12060101262,1106197,4161,112 3,56 €
03410-12060121262,1126217,4181,112 3,67 €
03410-12060161262,1166257,4221,112 3,82 €
03410-12060201262,1206297,4261,112 4,01 €
03410-16080121682,1126229,4181,122 3,75 €
03410-16080161682,1166269,4221,122 3,88 €
03410-16080201682,1206309,4261,122 4,05 €
03410-16080251682,1256359,4311,122 4,29 €
03410-201001220102,81282411,8201,235 3,80 €
03410-201001620102,81682811,8241,235 3,97 €
03410-201002020102,82083211,8281,235 4,14 €
03410-201002520102,82583711,8331,235 4,41 €
03410-241201624122,81682913,8241,251 4,07 €
03410-241202024122,82083313,8281,251 4,25 €
03410-241202524122,82583813,8331,251 4,44 €
03410-241203024122,83084313,8381,251 4,78 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83