norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder und Bügel Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03415_B Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form B 166 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWAufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03415-101205010B11,555,51018,3105,92534,616,611515  10,04 €
03415-101205015B11,555,51018,3155,92534,616,611515  10,04 €
03415-101205020B11,555,51018,3205,92534,616,611515  10,04 €
03415-101205025B11,555,51018,3255,92534,616,611515  10,04 €
03415-101205030B11,555,51018,3305,92534,616,611515  10,54 €
03415-101206010B11,566,851018,3106,82534,616,611622  10,10 €
03415-101206015B11,566,851018,3156,82534,616,611622  10,10 €
03415-101206020B11,566,851018,3206,82534,616,611622  10,10 €
03415-101206025B11,566,851018,3256,82534,616,611622  10,10 €
03415-101206030B11,566,851018,3306,82534,616,611622  11,13 €
03415-101206035B11,566,851018,3356,82534,616,611622  11,13 €
03415-101206040B11,566,851018,3406,82534,616,611622  11,13 €
03415-101206045B11,566,851018,3456,82534,616,611622  11,13 €
03415-101206050B11,566,851018,3506,82534,616,611622  11,13 €
03415-101508020B15,589,513,524207,83346,722,715838  10,75 €
03415-101508025B15,589,513,524257,83346,722,715838  10,75 €
03415-101508030B15,589,513,524307,83346,722,715838  11,94 €
03415-101508035B15,589,513,524357,83346,722,715838  11,94 €
03415-101508040B15,589,513,524407,83346,722,715838  11,94 €
03415-101508045B15,589,513,524457,83346,722,715838  11,94 €
03415-101508050B15,589,513,524507,83346,722,715838  11,94 €
03415-101510020B15,5101213,524208,93346,722,7151060  16,12 €
03415-101510025B15,5101213,524258,93346,722,7151060  16,12 €
03415-101510030B15,5101213,524308,93346,722,7151060  16,94 €
03415-101510035B15,5101213,524358,93346,722,7151060  16,94 €
03415-101510040B15,5101213,524408,93346,722,7151060  16,94 €
03415-101510045B15,5101213,524458,93346,722,7151060  16,94 €
03415-101510050B15,5101213,524508,93346,722,7151060  16,94 €
03415-101510060B15,5101213,524608,93346,722,7151060  17,81 €
03415-102112025B221214,52033259,939,559,330,3211286  16,55 €
03415-102112030B221214,52033309,939,559,330,3211286  17,27 €
03415-102112035B221214,52033359,939,559,330,3211286  17,27 €
03415-102112040B221214,52033409,939,559,330,3211286  17,27 €
03415-102112045B221214,52033459,939,559,330,3211286  17,27 €
03415-102112050B221214,52033509,939,559,330,3211286  17,27 €
03415-102112060B221214,52033609,939,559,330,3211286  18,02 €
03415-102112070B221214,52033709,939,559,330,3211286  18,46 €
03415-102112080B221214,52033809,939,559,330,3211286  18,46 €
03415-102116030B22161920333013,139,559,330,32116153  28,93 €
03415-102116035B22161920333513,139,559,330,32116153  28,93 €
03415-102116040B22161920334013,139,559,330,32116153  28,93 €
03415-102116045B22161920334513,139,559,330,32116153  28,93 €
03415-102116050B22161920335013,139,559,330,32116153  28,93 €
03415-102116060B22161920336013,139,559,330,32116153  31,16 €
03415-102116070B22161920337013,139,559,330,32116153  31,16 €
03415-102116080B22161920338013,139,559,330,32116153  33,06 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83