norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
03418

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd 152 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03418-019050101955,511105,925515  13,44 €
03418-019050151955,511155,925515  13,44 €
03418-019050201955,511205,925515  13,44 €
03418-019050251955,511255,925515  13,44 €
03418-019050301955,511305,925515  14,39 €
03418-019060101966,8511106,825622  13,60 €
03418-019060151966,8511156,825622  13,60 €
03418-019060201966,8511206,825622  13,60 €
03418-019060251966,8511256,825622  13,60 €
03418-019060301966,8511306,825622  14,44 €
03418-019060351966,8511356,825622  14,44 €
03418-019060401966,8511406,825622  14,44 €
03418-019060451966,8511456,825622  14,44 €
03418-019060501966,8511506,825622  14,44 €
03418-025080202589,514207,833838  14,81 €
03418-025080252589,514257,833838  14,81 €
03418-025080302589,514307,833838  15,59 €
03418-025080352589,514357,833838  15,59 €
03418-025080402589,514407,833838  15,59 €
03418-025080452589,514457,833838  15,59 €
03418-025080502589,514507,833838  15,59 €
03418-0251002025101214208,9331060  17,48 €
03418-0251002525101214258,9331060  17,48 €
03418-0251003025101214308,9331060  18,38 €
03418-0251003525101214358,9331060  18,38 €
03418-0251004025101214408,9331060  18,38 €
03418-0251004525101214458,9331060  18,38 €
03418-0251005025101214508,9331060  18,38 €
03418-0251006025101214608,9331060  19,43 €
03418-03512025351214,522259,939,51286  20,42 €
03418-03512030351214,522309,939,51286  21,42 €
03418-03512035351214,522359,939,51286  21,42 €
03418-03512040351214,522409,939,51286  21,42 €
03418-03512045351214,522459,939,51286  21,42 €
03418-03512050351214,522509,939,51286  21,42 €
03418-03512060351214,522609,939,51286  22,52 €
03418-03512070351214,522709,939,51286  22,52 €
03418-03512080351214,522809,939,51286  23,63 €
03418-03516030351619223013,139,516153  33,60 €
03418-03516035351619223513,139,516153  33,60 €
03418-03516040351619224013,139,516153  33,60 €
03418-03516045351619224513,139,516153  33,60 €
03418-03516050351619225013,139,516153  33,60 €
03418-03516060351619226013,139,516153  34,76 €
03418-03516070351619227013,139,516153  34,76 €
03418-03516080351619228013,139,516153  35,18 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83