norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde
04232

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232 Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde 138 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde und Außengewinde

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-15022051M518,1921,51514,52270,479,21,24120 6,63 €
04232-15022061M618,1921,51514,52270,479,21,24120 6,63 €
04232-25022082M827,11133,2241828,5961081,58350 11,64 €

Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-1502205X1M518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1502206X1M618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2502208X2M827,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2502210X2M1027,11133,2241828,59610825/30/40/501,58350
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83