norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Exzenterspannermit Mittelspannung
04350

Exzenterspanner mit Mittelspannung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Exzenter Vergütungsstahl 1.7220,
Spanneisen Vergütungsstahl 1.1191.
Ausführung:brüniert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04350 Exzenterspannermit Mittelspannung 234 kB

Zeichnungen

Exzenterspannermit Mittelspannung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BSH1
max.
H2DD1

SWCADZub.PreisBestellen
04350-08104±2393720122874M82513 54,92 €
04350-10123±2494625163992M103017 74,47 €
04350-12146±36158322049120M123019 108,67 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83