norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets
04211-03

Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Rollenketten für Kettenspanner-Sets können bei den Kettenspanner-Sets (04211) zum Spannen von runden, unförmigen und großen bis sehr großen Werkstücken verwendet werden. Die Rollenketten können gekürzt und beliebig mit anderen Rollenketten zusammengefügt werden.Zubehör:Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets, 04211-06.Lieferumfang1x Rollenkette.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04211-03 Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets 216 kB

Zeichnungen

Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1GLL1PSpannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04211-03-15012520131512611115,87515 12,36 €
04211-03-15025020131525323815,87515 13,39 €
04211-03-15050020131550749215,87515 22,66 €
04211-03-1510002013151015100015,87515 27,81 €
04211-03-40012533252114812725,440 13,91 €
04211-03-40025033252125022925,440 18,03 €
04211-03-40050033252150448325,440 25,75 €
04211-03-401000332521101299125,440 39,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83