norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel
04363

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:vergütet und brüniert.Hinweis:Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen.

* Zulässige Handkraft für den Griff.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04363 Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel 200 kB
 Technischer Hinweis Schwenkspanner 93,4 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner mini mit Exzenterhebel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
links
Bestellnummer
rechts
ABCD

EGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
Spannkraft
N
Handkraft
FH
N
Filter
04363-010004363-1100301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100*
04363-015004363-1150401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150*
04363-020004363-1200501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200*
04363-030004363-13006022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300*
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83