norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Kugelknopf Kunststoff.
Ausführung:vergütet und brüniert.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Hinweis:* Zulässige Handkraft für den Griff.Zubehör:Standardgriffe 06355. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04366_RA Schwenkspanner, Rechtsausführung 243 kB
 Technischer Hinweis Schwenkspanner 93,4 kB

Zeichnungen

Schwenkspanner, Rechtsausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGriff

A
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVSpannkraft
N
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04366-103232rechtsohne Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  178,66 €
04366-104540rechtsohne Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  231,81 €
04366-113232rechtsmit Griff31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  190,26 €
04366-114540rechtsmit Griff44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  244,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83