norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden.
Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder 04378.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04373 Spannhaken mit Bund 194 kB

Zeichnungen

Spannhaken mit Bund

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1H
Spannbereich
H1H2H3H4H5BCRSWAnziehdreh-
moment
max. Nm
F
max. kN
CADZub.PreisBestellen
04373-0802022M835 - 45614271910252022207,9 45,01 €
04373-0802522M835 - 45614271910252522207,3 45,32 €
04373-0803022M835 - 45614271910253022206,7 46,10 €
04373-0812022M845 - 551614271910252022207,9 46,10 €
04373-0812522M845 - 551614271910252522207,3 46,51 €
04373-0813022M845 - 551614271910253022206,7 46,95 €
04373-1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 54,16 €
04373-1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 56,52 €
04373-1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 58,01 €
04373-1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 55,77 €
04373-1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 58,74 €
04373-1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 59,86 €
04373-1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 65,93 €
04373-1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 71,13 €
04373-1606036M1650 - 651036151530224060366012 75,10 €
04373-1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 67,91 €
04373-1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 73,11 €
04373-1616036M1665 - 802536151530224060366012 77,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83