norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aufspannbolzen Stahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Spannring Messing.
Ausführung:Aufspannbolzen gehärtet und brüniert.
Spannschraube brüniert.
Spannring blank.
Hinweis:Die Aufspannbolzen können mit Nutensteinen direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Durch enge Toleranzklassen (js6) in der Höhe wird ein paralleles Aufspannen zum Tisch gewährleistet.
Der Spannbereich beträgt 8 – 40 mm. Zusätzlich erhältlich sind Spannschrauben für die Spannbereiche 40 – 67 und 65 – 87 mm.
Die Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch sowie ein Verschieben beim Festziehen. Der Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04395 Aufspannbolzen 175 kB

Aufspannbolzen

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannbolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
HSpannbereichCADZub.PreisBestellen
04395-050508 - 40 75,43 €
04395-1001008 - 40 80,66 €

Spannschrauben

mehr Info

Zeichnungen

Spannschrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
SpannbereichCADZub.PreisBestellen
04395-406740 - 67 41,30 €
04395-658765 - 87 45,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83