norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Bolzen Vergütungsstahl.
Rändelknopf Vergütungsstahl.
Ausführung:Bolzen vergütet und geschliffen.
Rändelknopf vergütet und brüniert.
Hinweis:* Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04400 Spannbolzen (Heavy) 206 kB

Zeichnungen

Spannbolzen (Heavy)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJKTPassend zuCADZub.PreisBestellen
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 40,23 €
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 47,69 €
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 42,44 €
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 50,75 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83