norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Spannring und Griffstange Vergütungsstahl.
Griff Duroplast PF 31.
Ausführung:Gehäuse und Spannring gehärtet und brüniert.
Griffstange brüniert.
Griff schwarz.
Hinweis:Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muß die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen.

* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
** Zulässige Handkraft für den Griff.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04400 Zugspanner (Heavy) 165 kB
 04400 Technischer Hinweis für Zugspanner 229 kB

Zeichnungen

Zugspanner (Heavy)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJKLSpannkraft
N
Empfohlene
Toleranz für
Werkstückstärke
Handkraft
FH
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
04400-5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  317,13 €
04400-6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  360,89 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83