norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl.
Griff Vergütungsstahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung:Gehäuse und Nocke gehärtet und brüniert.
Griff brüniert.
Kugelknopf schwarz.
Hinweis:* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen 04400 (Maß C).
** Zulässige Handkraft für den Griff.
Zubehör:Standardgriffe 06355.
Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04400 Zugspanner 218 kB
 04400 Technischer Hinweis für Zugspanner 229 kB

Zeichnungen

Zugspanner

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungABCDEFGHJKLMNPSpannkraft
N
Empfohlene
Toleranz für
Werkstückstärke
Handkraft
FH
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
04400-324000ohne Griff324013,51824,5M4x8M590°-1,5-5810900±0,3*150**2000  179,33 €
04400-324001mit Griff324013,51824,5M4x8M590°76,51,5205810900±0,3*150**2000  190,26 €
04400-405000ohne Griff4050182530,7M6x9M6110°-2-812132500±0,5*200**5500  198,99 €
04400-405001mit Griff4050182530,7M6x9M6110°111,5225812132500±0,5*200**5500  212,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83