norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm.
Werkstoff:Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.Ausführung:Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.Hinweis:Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Unterseite ist Hartmetallbeschichtet. Dadurch wird der Reibwert erhöht.
LieferumfangKeilspanner.
Befestigungsschrauben.
Zeichnungshinweis:
Form A: Spannflächen glatt
Form B: Spannflächen geriffelt
Form D: mit Bearbeitungszugabe
Form E: mit Spannpins
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04451 Keilspanner mit Festbacke 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Keilspanner mit Festbacke

Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04451-0500112A88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 252,00 €

Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form B, Spannflächen geriffelt

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04451-0500212B88,594,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 310,00 €

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form D, mit Bearbeitungszugabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1H1H3D
Innengewinde
G
Zylinderschraube
DIN 912
Z
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04451-0500412D98,5104,550253012,53,5M5M12x30M12x253085 263,00 €

Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins

mehr Info

Zeichnungen

Keilspanner mit Festbacke, Form E, mit Spannpins

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormL
min.
L
max.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
Innengewinde
G
Zylinderschraube
DIN 912
Zylinderschraube
DIN 912
Spannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04451-0500512E981045025301812,53,5594,75M5M12x30-3085 284,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83