norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.
"H1" und "X" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650.
Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß X abgeschliffen werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04470 Flachspannerfür T-Nut 229 kB

Zeichnungen

Flachspannerfür T-Nut

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ACL
max.
BH

H1
min.
H1
max.
XH2F
(N)
F1
(N)
CADZub.PreisBestellen
04470-12121,85218313,58,5575000600 34,55 €
04470-14141,85522342,57,5585500700 38,24 €
04470-16162,5682541411698000900 44,17 €
04470-18182,57128432961090001000 45,63 €
04470-22223893553514914160001900 73,75 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83