norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Arm Vergütungsstahl.
Spannklaue Werkzeugstahl.
Ausführung:Gehäuse vergütet und brüniert.
Arm brüniert.
Spannklaue vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis:
T) Gewindestift mit Innensechskant
S) Kugeldruckschraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04485 Niederzugspanner mit Auflagebolzen 298 kB

Zeichnungen

Niederzugspanner mit Auflagebolzen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCD

EFGHJKLMNPRSTSpannkraft
N
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04485-025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 159,64 €
04485-0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 179,76 €
04485-0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 244,93 €
04485-0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 297,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83