norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung:Grundkörper brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Spannbacken sind beidseitig einsetzbar. Die glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, die geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch können zwei Spannschrauben verwendet werden. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 geeignet. Diese müssen separat bestellt werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04500-10 Stabilspannbacken Stahl, flach 126 kB

Zeichnungen

Stabilspannbacken Stahl, flach

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerPassend für
Nutbreite
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1Spannkraft
F
kN
F1
kN
SWAnzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
04500-10-1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 323,00 €
04500-10-1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 335,00 €
04500-10-2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 453,00 €
04500-10-3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 659,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83