norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Temperguss.
Spannbacken Einsatzstahl.
Ausführung:brüniert.
Spannbacken einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben!
Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).
Zeichnungshinweis:
1) Anziehdrehmoment max. 50 Nm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04500 Stabilspannbacken 170 kB

Zeichnungen

Stabilspannbacken

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Passend für
Nutbreite
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
kN
F1
kN
CADZub.PreisBestellen
04500-1912, 14, 16, 18177,5112,565198537994012818,82,26 197,59 €
04500-2620, 22, 24, 28, 30226,5136,575261004511840121123,052,77 279,80 €
04500-3832, 36, 42262,5157,590381205514540121529,43,33 368,63 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83