norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag
04521

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04521 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag 313 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(Spannweg)
SWSW1Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 55,30 €
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 65,41 €
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 136,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83