norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Außenteil Aluminiumprofil.
Keil Einsatzstahl.
Ausführung:Außenteil eloxiert.
Keil brüniert.
Hinweis:Mit einem Keilspanner werden gleichzeitig zwei Werkstücke gespannt. Der Keilspanner ist bestens zum Spannen von runden und rechteckigen Teilen geeignet. Durch die kleine Bauweise kann eine platzsparende Mehrfachspannung erreicht werden.Zeichnungshinweis:
Im gespannten Zustand sollte das in der Tabelle angegebene Maß B1 max. erreicht werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04522 Keilspanner 168 kB

Zeichnungen

Keilspanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLB1
min. - max.
B2HH1F
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 10,67 €
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 14,81 €
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 17,09 €
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 77,44 €
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 119,07 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83