norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium, Spannhebel Einsatzstahl. Spannschraube Festigkeitsklasse 10.9.Ausführung:Gehäuse blank, Spannhebel geschliffen und brüniert.Hinweis:Der Spannarm des Kompakt-Spanners ist voll zurückziehbar.
Technische Vorteile des Kompakt-Spanners:
- Ungehinderter Werkstückwechsel
- Stufenloser Verstellbereich
- Hohe selbsthemmende Spannkraft
- Variabler Höhenaufbau (Höhenböcke siehe 04626)
- Hohe Spannkraft ohne großen Kraftaufwand
- Spanner auch als Anschlag geeignet
Auf Anfrage:Längerer Spannarm (L1).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04625 Kompakt-Spanner 179 kB

Zeichnungen

Kompakt-Spanner

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeLL1L2L3BB1HH1H2DSWSpannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04625-1061532711293211431730M645 141,27 €
04625-1081532711293211431730M845 141,27 €
04625-2102804017454218653050M10610 211,91 €
04625-2122804017454218653050M12610 211,91 €
04625-31231075322575325873267M12815 281,32 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83