norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spanneisen mit Treppenzähnen Stahl und Aluminium
04070

Spanneisen mit Treppenzähnen Stahl und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Verwendung nur in Verbindung mit Universal-Spannunterlagen 02270.

Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04070 Spanneisen mit Treppenzähnen Stahl und Aluminium 169 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit Treppenzähnen Stahl und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Vergütungsstahl
Bestellnummer
Aluminium
LA

B1B2B3E1E2F
kN
für
Schraube
Filter
04070-0604070-2065010720810204,82M6
04070-0804070-20860129251013228,77M8
04070-1004070-2108015113012153013,9M10
04070-1204070-21210020144014214020,2M12/M14
04070-1604070-21612525185018264537,8M16/M18
04070-2004070-22016030226022306058,8M20/M22
04070-2404070-22420030267026358084,7M24
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83