norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium
04080

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl oder EN AW-7022.Ausführung:lackiert, Aluminium blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04080 Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium 144 kB

Zeichnungen

Spanneisen flach DIN 6314, Stahl und Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

LAB1B2B3E1E2F
kN
für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04080-06Vergütungsstahl5010720813,5134,82M6 4,64 €
04080-08Vergütungsstahl60129251014,5138,77M8 5,81 €
04080-10Vergütungsstahl801511301220,51913,9M10 6,40 €
04080-12Vergütungsstahl10020144014282620,2M12/M14 7,85 €
04080-14Vergütungsstahl12520144014283620,2M12/M14 9,04 €
04080-16Vergütungsstahl12525185018352737,8M16/M18 10,97 €
04080-18Vergütungsstahl16025185018354737,8M16/M18 14,50 €
04080-20Vergütungsstahl16030226022413858,8M20/M22 20,71 €
04080-201Vergütungsstahl20030226022415858,8M20/M22 25,78 €
04080-24Vergütungsstahl20030267026485484,7M24 29,75 €
04080-241Vergütungsstahl25035267026487984,7M24 42,99 €
04080-30Vergütungsstahl250403480346266135M30/M32 65,19 €
04080-301Vergütungsstahl315503480346296135M30/M32 83,04 €
04080-206Aluminium5010720813,5134,82M6 8,44 €
04080-208Aluminium60129251014,5138,77M8 9,80 €
04080-210Aluminium801511301220,51913,9M10 10,50 €
04080-212Aluminium10020144014282620,2M12/M14 8,96 €
04080-214Aluminium12520144014283620,2M12/M14 11,13 €
04080-216Aluminium12525185018352737,8M16/M18 12,36 €
04080-218Aluminium16025185018354737,8M16/M18 20,90 €
04080-220Aluminium16030226022413858,8M20/M22 29,61 €
04080-2201Aluminium20030226022415858,8M20/M22 37,18 €
04080-224Aluminium20030267026485484,7M24 41,90 €
04080-2241Aluminium25035267026487984,7M24 58,49 €
04080-230Aluminium250403480346266135M30/M32 68,13 €
04080-2301Aluminium315503480346296135M30/M32 100,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83