norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium
04110_Aluminium

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:EN AW-7022.Ausführung:blank.Hinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04110_Aluminium Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium 121 kB

Zeichnungen

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
FormL1A

B1B2B3B4für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04110-206AluminiumB601271963M6 8,35 €
04110-208AluminiumB801592584M8 9,69 €
04110-210AluminiumB100201131105M10 11,94 €
04110-212AluminiumB125251438126M12/M14 10,51 €
04110-2121AluminiumB160281438126M12/M14 13,27 €
04110-216AluminiumB160301848158M16/M18 20,12 €
04110-2161AluminiumB200361848158M16/M18 31,97 €
04110-220AluminiumB2004022521510M20/M22 41,02 €
04110-2201AluminiumB2504022622010M20/M22 53,64 €
04110-224AluminiumB2004026662010M24 45,35 €
04110-2241AluminiumB2504026662010M24 57,00 €
04110-230AluminiumB3155034742012M30/M32 98,91 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83