norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:lackiertHinweis:Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04110_Stahl Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl 107 kB

Zeichnungen

Spanneisen gabelförmig DIN 6315, Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
FormL1A

B1B2B3B4für
Schraube
CADZub.PreisBestellen
04110-06VergütungsstahlA60126,61863M6 6,98 €
04110-08VergütungsstahlA801592584M8 7,08 €
04110-10VergütungsstahlA100201131105M10 8,01 €
04110-12VergütungsstahlA125251438126M12/M14 9,46 €
04110-121VergütungsstahlA160251438126M12/M14 10,87 €
04110-122VergütungsstahlA200251438126M12/M14 14,17 €
04110-16VergütungsstahlA160301848158M16/M18 13,35 €
04110-161VergütungsstahlA200301848158M16/M18 15,42 €
04110-162VergütungsstahlA2504018481510M16/M18 22,24 €
04110-20VergütungsstahlA2004022521510M20/M22 20,37 €
04110-201VergütungsstahlA2504022622010M20/M22 27,50 €
04110-202VergütungsstahlA3154022622010M20/M22 35,68 €
04110-24VergütungsstahlA2004026662010M24 25,23 €
04110-241VergütungsstahlA2504026662010M24 29,48 €
04110-242VergütungsstahlA3154026662010M24 42,49 €
04110-301VergütungsstahlA2505034742012M30/M3242,49 €
04110-30VergütungsstahlA3155033732012M30/M32 48,29 €
04110-302VergütungsstahlA4005033732012M30/M32 64,11 €
04110-40VergütungsstahlA40060401003012M36 126,15 €
04110-401VergütungsstahlA60060401003012M36 167,51 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83