norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe
04140_B

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:geschmiedet und vergütet, lackiert.
Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis:Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04140_B Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe 137 kB

Zeichnungen

Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1

EHH1LL1L2L3L4L5Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04140-030B17M1212501251405560301105020,2 53,53 €
04140-040B17M1214501251405560301105020,2 55,13 €
04140-050B17M1616751601405560301105037,8 58,98 €
04140-060B17M1618751601405560301105037,8 58,98 €
04140-080B21M1616651601757080401356037,8 76,59 €
04140-100B21M1618651601757080401356037,8 74,73 €
04140-120B21M2022852001757080401356058,8 80,81 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83