norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung:Spanneisen lackiert. Schrauben brüniert.Hinweis:"F" ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04192 Spanneisen mit Schrauben 162 kB

Zeichnungen

Spanneisen mit Schrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LABB1E1E2FG
für
T-Nut
DD1

F
kN
CADZub.PreisBestellen
04192-10108015301215308-3210M10x80M1013,9 21,43 €
04192-1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 26,41 €
04192-1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 26,41 €
04192-1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 36,80 €
04192-1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 38,28 €
04192-2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 59,86 €
04192-2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 59,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83