norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben
04193

Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.
Schrauben auf 8.8 vergütet.
Ausführung:Spanneisen lackiert,
Schrauben brüniert.
Hinweis:"F" ist abhängig von der Nutentiefe nach DIN 650.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04193 Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben 144 kB

Zeichnungen

Spanneisen verstellbar gekröpft mit Schrauben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LAA1BB1E1E2FG
für
T-Nut
DD1

MF
kN
CADZub.PreisBestellen
04193-101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 27,39 €
04193-121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 32,48 €
04193-121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 32,48 €
04193-161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 44,23 €
04193-161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 44,23 €
04193-202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 71,13 €
04193-202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 71,13 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83