norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit
04200

Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper, Sphäroguss.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenützt werden kann.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04200 Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit 291 kB

Zeichnungen

Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit
Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeSpannbereichNutbreite B
nach DIN 650
Filter
04200-10X10-3512/14/16/18
04200-20X225-8512/14/16/18
04200-30X380-13712/14/16/18
04200-40X4125-22412/14/16/18
04200-50X5160-30012/14/16/18
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83