norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B
04756_B

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04756_B Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B 155 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
04756-0116BStahl5273816M5M630,517,596113073856 24,77 €
04756-1120BEdelstahl5273820M5M6342196113073856 27,12 €
04756-0128BStahl5273828M5M6412896113073856 31,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83