norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage
04437

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Die Spann-Exzenterschrauben können direkt auf Maschinentischen eingesetzt werden. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt.Auf Anfrage:Ersatz-Exzenterschrauben.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04437 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage 268 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
B
T-Nutenbreite
Spannkraft
kN
CADZub.PreisBestellen
04437-121212 82,11 €
04437-141412 82,11 €
04437-161612 82,11 €
04437-181812 82,11 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83