norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Klemmscheibe Stahl oder Messing.Ausführung:Stahl gehärtet.Hinweis:Äußerst platzsparende Bauweise.
Keine Störkanten durch die seitliche Spannung.
Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
1) Werkstück
2) Vorrichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04441 Klemmen 143 kB

Zeichnungen

Klemmen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

Material
Grundkörper
D

BB1HH1LKlemmwegKlemmkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
04441-110mit MesserkanteStahlM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 19,72 €
04441-113mit MesserkanteStahlM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 20,58 €
04441-119mit MesserkanteStahlM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 26,41 €
04441-210mit stumpfer KanteStahlM2,5 x 89,53,863,69,50,152,81,8 19,59 €
04441-213mit stumpfer KanteStahlM4 x 1212,75,184,8130,46,65,6 20,33 €
04441-219mit stumpfer KanteStahlM6 x 1619,057,611,57,2190,61622,5 24,12 €
04441-310mit stumpfer KanteMessingM2,5 x 89,53,863,69,50,150,90,56 20,44 €
04441-313mit stumpfer KanteMessingM4 x 1212,75,184,8130,41,82,8 21,20 €
04441-319mit stumpfer KanteMessingM6 x 1619,057,611,57,2190,64,25,6 24,56 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83